Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M5696
FUSE 630A 1250V 2FU/115 AR CU

Fuse-link, high speed, 630 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5696
UPC
051712262156
EAN
5027590458221
Product Length/Depth
284 mm
Product Height
67 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
269 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
CSA Certified

Electrical data

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
1250 V
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
575000 at 1000 V, 730000 at 1250 V
Pre arc (I2T)
115000
Watt losses
110 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FU/115 without indicator
Bolted tag
Fuse indicator
None
Fuse size
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.