Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M5746

Fuse-link, high speed, 630 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL, single indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5746
UPC
051712262361
EAN
5027590558662
Product Length/Depth
161 mm
Product Height
59 mm
Product Width
76 mm
Product Weight
236.333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
CSA Certified
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
1250 V
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
575000 at 1000 V, 730000 at 1250 V
Pre arc (I2T)
115000
Watt losses
110 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FKE/115 Type K indicator for micro
Bolted tag
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
2
Fitted with:
Type K Indicator for micro

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Ingrese su número de serie de 16 a 17 dígitos
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.