Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

50NHG00B
NH FUSE 50A 500V GG SIZE 00

Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse Fuse-link, low voltage, 50 A, AC 500 V, NH00, gL/gG, IEC, dual indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
50NHG00B
UPC
051712680868
EAN
5027590483230
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
58 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
200 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Accesorios

Suitable for
SD00-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0236
TD00-D Triple pole NH Fuse base

Electrical data

Amperage Rating
50 A
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL
Frequency rating - max
62 Hz
Frequency rating - min
45 Hz
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Product specifications

Fuse size
NH00
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.