Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

A200081-1

Eaton Crouse-Hinds series Cam-Lok F Series E1012 plug contact, Up to 315A continuous, 550A intermittent, #2-2/0 AWG, Single set screw, Brass, Male, 120 Vac

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Cam-Lok F Series E1012 plug contact
Catalog Number
A200081-1
UPC
662275104717
Product Weight
1 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R
Amperage Rating
Up to 315A Continuous, 550A Intermittent
Voltage rating
120 Vac
Contact material
Brass
Cable size
#2-2/0 AWG
Connection type
Single set screw
Gender
Male

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.