Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

E1012-74

Eaton Crouse-Hinds series Cam-Lok F Series E1012 plug, Up to 315A continuous, 550A intermittent, 3/0-4/0 AWG, Black, Set screw, Brass contacts, Female, Reinforced thermoplastic, 120 Vac

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Cam-Lok F Series E1012 plug
Catalog Number
E1012-74
UPC
662275126344
Product Length/Depth
3.86 in
Product Height
1.19 in
Product Width
1.19 in
Product Weight
1 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
1
Amperage Rating
Up to 315A Continuous, 550A Intermittent
Voltage rating
120 Vac
Contact material
Brass
Cable size
3/0-4/0 AWG
Connection type
Set screw
Gender
Female
Material
Reinforced thermoplastic
Color
Black

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.