Document downloaden () van 20
We make what matters work*

Eaton motorstarters & motorbeveiligingen met Push-in technologie

Eaton PKZ/DIL met Push-in technologie

Eaton breidde het volledige assortiment motorstarters en motorbeveiligingen uit met varianten die aangesloten worden met behulp van Push-in technologie. Met deze Push-in uitbreiding van het bestaande assortiment bieden we efficiëntere producten met dezelfde kwaliteiten en specificaties als de componenten met schroefaansluiting.

Wat je nodig hebt om te starten met onsnieuwe Push-in PKZ/DIL portfolio

Starterkit: Alle CAD-data, interactieve catalogus en een complete conversielijst

Om u volledig te ontzien hebben we voor u een starterkit samengesteld waarin u van alle nieuwe modellen vindt: de CAD-data, de artikelnummers, de afmetingen, de technische specificaties, de links naar iedere individuele datasheets, maar ook een conversielijst van alle oudere modellen naar een component met push-in klem en vice versa.

Gratis geprinte catalogus met alle technische informatie, inclusief technische specificaties, afmetingen en artikelnummers 

Speciaal voor u bieden we nu tijdelijk een printversie aan van de Push-in catalogus die als uitbreiding dient van onze catalogus over motorstarters & motorbeveiligingen. Alle technische productinformatie over de PKZ, PKE, DIL en MSC met Push-in technologie, inclusief alle accessoires, zijn hierin terug te vinden.  Denk aan: artikelnummers, technische specificaties en afmetingen. 

De voordelen van Push-in technologie 

Nog niet op de hoogte van de voordelen van Push-in technologie? Deze whitepaper neemt u mee in alle voordelen over Push-in technologie zelf, inclusief de trend die het teweeg brengt in de markt aangezien de technologie zelf erg toekomstbestendig is.

Ons PKZ/DIL assortiment met Push-in aansluiting heeft alleen maar voordelen

Via Push-in technologie kunnen onze componenten sneller en veiliger worden bedraad dan ooit. U hoeft namelijk alleen nog maar de bedrading in de klem te steken, zonder gereedschap. Bovendien maakt de modulaire opbouw diverse combinaties van PKZ/PKE motorbeveiligingsschakelaars en DIL magneetschakelaars mogelijk voor uw gepersonaliseerde toepassing. De componenten blijven klein en compact, met een gelijke footprint t.o.v. de modellen met de schroefklemmen, zodat u ze in bestaande en nieuwe besturingssystemen kunt gebruiken. Er is zelfs een gecombineerde push-in/schroef-oplossing beschikbaar voor gebruik met een kamrail aan de voedende zijde. Met andere woorden, met Push-in klemmen neemt de bedradingstijd van uw motorstarters aanzienlijk af, waardoor uw productie wordt geoptimaliseerd!

Voordelen van Push-in klemmen voor Eaton’s motorbeveiligings- en magneetschakelaars

gereedschap nodig voor de installatie van massieve kabels, en flexibele kabels met adereindhulsen.
GEEN
gereedschap nodig voor de installatie van massieve kabels, en flexibele kabels met adereindhulsen.
tijdbesparing in vergelijking met schroefklemmen en 40% vergeleken met veerklemmen.
50
%
tijdbesparing in vergelijking met schroefklemmen en 40% vergeleken met veerklemmen.
certificering (UL Type E) voor wereldwijde inzetbaarheid.
IEC & UL/CSA
certificering (UL Type E) voor wereldwijde inzetbaarheid.
betrouwbare en trilbestendige aansluiting zonder extra werk na transport.
100
%
betrouwbare en trilbestendige aansluiting zonder extra werk na transport.
kamrails zijn toepasbaar om de verschillende motorbeveiligingsschakelaars te voeden.
JA
kamrails zijn toepasbaar om de verschillende motorbeveiligingsschakelaars te voeden.
dezelfde footprint als magneetschakelaars met schroefklemmen.
1:1
dezelfde footprint als magneetschakelaars met schroefklemmen.