Eaton Moeller® series M30 Signaaldrukknop, RMQ-Titan, vlak, terugverend, geel, blanco, Frontring metaal
Productnaam |
Eaton Moeller® series M30 signaaldrukknop
|
Catalogusnummer |
182928
|
EAN |
4015081778553
|
Productlengte/-diepte |
36 mm
|
Hoogte van product |
30 mm
|
Breedte van product |
46 mm
|
Gewicht van product |
0.041 kg
|
Garantie |
|
Certificering |
VDE 0660
IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL geregistreerd CSA certified |
Modelcode |
M30C-FDL-Y
|
Kleur frontring |
Titanium
|
Materiaal frontring |
Metaal
|
Model |
Vlak
Vlakke voorzijde |
Uitgerust met: |
Frontring
|
Belettering |
Blanco
|
Beschermingsgraad |
IP66
IP67 IP69K |
Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13 |
Levensduur, mechanische |
5.000.000 schakelingen
|
Openingsdiameter |
30.5 mm
|
Bedrijfsfrequentie |
3600 schakelingen/uur
|
Productcategorie |
RMQ-Titan
|
Formaat |
Afmetingen voorzijde: Ø 36 mm
|
Geschikt voor |
Verlichting
|
Type |
Signaaldrukknop
|
Gebruikt met |
M22 contactblokken en signaallampen
|
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Schokbestendigheid |
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms |
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
Aansluiting op SmartWire-DT |
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen |
Bedieningskracht |
5 N
|
Kleur bedieningselement |
Geel
|
Uitvoering actuator |
Terugverend
Momentary |
Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|