Document downloaden () van 20

183286
Model Code: M30C-FL-A

Eaton Moeller® series M30 signaallamp, RMQ-Titan, Vlak, oranje, Metalen ring

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M30 signaallamp
Catalogusnummer
183286
EAN
4015081782277
Productlengte/-diepte
36 mm
Hoogte van product
32 mm
Breedte van product
46 mm
Gewicht van product
0.035 kg
Certificering
IEC/EN 60947
VDE 0660
Modelcode
M30C-FL-A

Functies & kenmerken

Kleur frontring
Chroom
Materiaal frontring
Metaal
Model
Vlak
Uitgerust met:
Frontring
Lenskleur
Oranje

Algemeen

Beschermingsgraad
NEMA 4X, 13
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP67/IP69K
Openingsdiameter
30 mm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
RMQ-Titan
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Formaat
Afmetingen voorzijde: Ø 36 mm
Type
Signaallampen

Omgevingsomstandigheden, mechanisch

Inbouwpositie
Zoals vereist
Schokbestendigheid
Niet gepland

Klimatologische milieu-omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Klemcapaciteit

Aansluitvermogen
0,5 - 1,5 mm², vast
0,5 - 1,5 mm², geslagen

Elektrische waarde

Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja

Contacten

Kracht voor positieve opening - min
0 N

Productspecificatie exporteren