Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

185742
Model Code: DC1-34024NB-A20CE1

Eaton DC1 Frequentieregelaar, 400 V AC, 3-fase, 24 A, 11 kW, IP20/NEMA 0, Remchopper, FS3 DC1-34024NB-A20CE1

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DC1 Variable frequency drive
Catalogusnummer
185742
EAN
4015081812417
Productlengte/-diepte
175 mm
Hoogte van product
273 mm
Breedte van product
129 mm
Gewicht van product
6 kg
Certificering
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL File No.: E172143
IEC/EN 61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
UL report applies to both US and Canada
UkrSEPRO
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
RCM
EAC
IEC/EN61800-3
UL 508C
CE
IEC/EN61800-5
UL
CUL
RoHS, ISO 9001
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
Opmerkingen bij catalogus
  • Milieuklasse: 3C2, 3S2
  • Overbelastingscyclus gedurende 60 s, om de 600 s
Modelcode
DC1-34024NB-A20CE1

Features & Functions

Kenmerken
Parametrering: drivesConnect
Parametrering: drivesConnect mobiel (App)
Parametrering: Veldbus
Parametrering: Toetsenbord
Uitgerust met:
PC-verbinding
Remweerstand
IGBT-omvormer
Remchopper
Control unit
7-segment beeldscherm
Interne DC-link
Extra printplaatbescherming
Functies
4-kwadrantenbedrijf mogelijk

General information

Kabellengte
200 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
100 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
150 m, niet afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
300 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
Communicatie-interface
SmartWire-DT, optioneel
CANopen®, ingebouwd
Modbus RTU, ingebouwd
OP-bus (RS485), ingebouwd
Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
In combinatie met DX-NET-SWD3 SmartWire DT-module
Beschermingsgraad
IP20
NEMA overig
Formaat frame
FS3
Inbouwpositie
Verticaal
Productcategorie
Frequentieregelaars
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Protocol
CAN
Ethernet IP
MODBUS
Andere bussystemen
Radio-interferentieklasse
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 4000 m
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max
50 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Main circuit

Rendement
97,3 % (η)
Warmteafvoer bij stroom/snelheid
117 W bij 25% stroom en 0% snelheid
133 W bij 25% stroom en 50% snelheid
133 W bij 50% stroom en 0% snelheid
140 W bij 50% stroom en 50% snelheid
146 W bij 50% stroom en 90% snelheid
233 W bij 100% stroom en 0% snelheid
289 W bij 100% stroom en 50% snelheid
322 W bij 100% stroom en 90% snelheid
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
27.5 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
12,7 mA
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 30 seconden
Netspanning - min
380 V
Netspanning - max
480 V
Bedrijfsmodus
U/f-regeling
Snelheidsregeling met slipcompensatie
Sensorloze vectorbesturing (SLV)
BLDC-motoren
PM-motoren
SynRel-motoren
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsfrequentie - max
500 Hz
Uitgangsspanning (U2)
480 V AC, 3-fase
400 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
36 A
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - min
48 Hz
Nominale frequentie - max
62 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
24 A bij 150% overbelasting
Bij een schakelfrequentie van 8 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C
Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz, 3-fase
11 kW
Toegekende bedrijfsspanning
480 V AC, 3-fase
400 V AC, 3-fase
Resolutie
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiligingsklasse
35 A, UL (Klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
Startstroom - max
175 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 2,5 seconden elke 600 seconden, vermogensdeel
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
8 kHz, 4 - 24 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, vermogensdeel, hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
Nominale spanning - max
480 V

Motor rating

Toegewezen motorstroom IM bij 400 V, 50 Hz, 150% overbelasting
21.7 A
Toegewezen motorstroom IM bij 440/480 V, 60 Hz, 150% overbelasting
21 A
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
15 HP

Apparent power

Schijnbaar vermogen bij 400 V
16.63 kVA
Schijnbaar vermogen bij 480 V
19.95 kVA

Braking function

Remweerstand
50 Ω
Remkoppel
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - hoofdcircuit
Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit
Max. 100 % van nominale bedrijfsstroom Ie, variabel, DC - hoofdcircuit
Inschakeldrempel voor de remtransistor
780 VDC

Control circuit

Aantal ingangen (analoog)
2 (parametreerbaar), 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Aantal ingangen (digitaal)
4 (parametreerbaar), 10 - 30 V DC)
Aantal uitgangen (analoog)
1
Aantal uitgangen (digitaal)
1
Aantal relaisuitgangen
1 (parametreerbaar), S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
297 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
24 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
Details warmteafgifte
Bedrijf (met 150% overbelasting)
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.