Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

170M7253

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 1250 A, AC 1500 V, 100 kA, size 4, 120 x 105 x 125 mm, aR, IEC, type K indicator

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7253
EAN
5996516021446
UPC
051712682831
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
125 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.001 g
Certifications
IEC

Elektriske data

Amperage Rating
1250 A
Class
Class aR
Voltage rating
1500 V

Produktspesifikasjoner

Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
4
Fuse type
Flush end

Eksporter produktspesifikasjoner

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentiser produktet

Skriv inn ditt serienummer på 16-17 siffer
Serienummeret du oppgir kan ikke inneholde spesialtegn. Serienummeret du har oppgitt er feil, det må bestå av 16 eller 17 siffer. Finner ikke serienummeret du har oppgitt. Prøv på nytt eller rapporter dette problemet for å få hjelp. Serienummeret du har oppgitt samsvarer ikke med produktet. Kontroller produktets serienummer og prøv på nytt. Klikke her for å gå til produktsiden for serienummeret du har oppgitt Serienummeret er kjent for Eaton for å være mistenkelig, prøv på nytt eller rapporter dette problemet for å få hjelp.
Serienummer
Tilbakestill Serienummeret er kjent for Eaton for å være mistenkelig, prøv på nytt eller rapporter dette problemet for å få hjelp. Serienummeret gjenkjennes ikke av Eaton og er ugyldig. Bruk dette skjemaet for å rapporter dette problemet for å få hjelp.
Oppgi den sekssifrede autentiseringskoden
Produktet du har oppgitt er mistenkelig! Prøv på nytt eller rapporter dette problemet for å få hjelp. Autentiseringskoden du har oppgitt samsvarer ikke med våre registreringer for dette serienummeret. Prøv på nytt eller rapporter dette problemet for å få hjelp. Ugyldig autentiseringskode. Lengden må være seks tegn rapporter dette problemet for å få hjelp. Autentiseringskode kreves rapporter dette problemet for å få hjelp.
Fullfør Captcha-utfordringen før du autentiserer.
x
Rapporter et problem
Oppgi fullt navn.
x
Takk, problemet er registrert og produktteamet vårt kontakter deg snart.