Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

2GD27
GAUGE PIECE D2 2A 500V FOR E27

Gauge piece, LV, 2 A, AC 500 V, D2, IEC

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
2GD27
EL Number
1600326
EAN
5027590472586
UPC
051712833479
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
25.8 g
Compliances
Contact factory
Model Code
GAUGE PIECE D2 2A 500V FOR E27

Elektriske data

Amperage Rating
2 A
Voltage rating
500 V

Produktspesifikasjoner

Application
E27
Fuse indicator
Non-indicating

Eksporter produktspesifikasjoner

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.