Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

32LSC

UL 489 Industrial Miniature Circuit Breakers - Supplementary Protector, 15A, 5-10X /n trip, Single-pole, Standard terminals IEC

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
32LSC
EAN
5027590476737
Product Length/Depth
112.4 mm
Product Height
30.26 mm
Product Width
30.7 mm
Product Weight
177.667 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88
Model Code
32LSC CMSTR SAFETY CARR

Kompatibel sikringsbase og målerstykke

Accessory/spare part type
Other

Elektriske data

Amperage Rating
32 A
Voltage rating
0 V

Produktspesifikasjoner

Application
fuse-holder CM32F

Eksporter produktspesifikasjoner