Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

35GD33

Gauge piece, LV, 35 A, AC 500 V, D3, IEC

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
35GD33
EL Number
1600322
EAN
5027590477734
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
23.72 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC
Model Code
GAUGE PIECE D3 35A 500V FOR E33

Elektriske data

Amperage Rating
35 A

Produktspesifikasjoner

Application
E33

Eksporter produktspesifikasjoner

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.