Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

3.6WDFHO63

Eaton Bussmann series medium voltage motor fuse, 63 A, 3.6 kV, 51 x 254 mm, Non Indicating

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage motor fuse
Catalog Number
3.6WDFHO63
EAN
5027590474252
UPC
051712603119
Product Length/Depth
254 mm
Product Height
51 mm
Product Width
51 mm
Product Weight
1460 g
Compliances
BS 2692-1

Kompatibelt sikringsfeste

Used with
A3354710 Nickel-plated copper fuse clip

Elektriske data

Amperage Rating
63 A
Breaking capacity
50 A
Class
Class back-up
Rated frequency - min
50 Hz
Resistance
53 ohms
Voltage rating
3.6 kV
Watt losses
28 W

Produktspesifikasjoner

Application
Motor protection
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
51 x 254 mm
Standard
British Standard

Eksporter produktspesifikasjoner