Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

3.6WDLSJ50

Motor fuse-link, medium voltage, 50 A, AC 3.6 kV, DIN 43625 2", 51 x 292 mm, back-up, DIN, with striker HS

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage motor fuse
Catalog Number
3.6WDLSJ50
EAN
5027590080484
UPC
051712525374
Product Length/Depth
292 mm
Product Height
292 mm
Product Width
51 mm
Product Weight
1630 g
Compliances
VDE 0670-4
DIN 43625
Certifications
IEC60282-1

Kompatibelt sikringsfeste

Used with
A3354710 Nickel-plated copper fuse clip

Elektriske data

Amperage Rating
50 A
Breaking capacity
50 A
Class
Class back-up
Rated frequency - min
50 Hz
Resistance
7.73 ohms
Voltage rating
3.6 kV
Watt losses
27 W

Produktspesifikasjoner

Application
Motor protection
Fuse size
51 x 292 mm
Standard
DIN

Eksporter produktspesifikasjoner