Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

3.6WDOSJ63
3.6KV 63A 2"" 'J' MOTORSTART FUSE

Motor fuse-link, medium voltage, 63 A, AC 3.6 kV, DIN 43625 2", 51 x 192 mm, back-up, DIN, with striker

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Bussmann series British standard dimensioned IEC medium voltage motor fuse
Catalog Number
3.6WDOSJ63
EAN
5027590474689
UPC
051712525404
Product Length/Depth
192 mm
Product Height
51 mm
Product Width
216 mm
Product Weight
1100 g
Compliances
VDE 0670-4
DIN 43625
Certifications
IEC60282-1
Model Code
3.6KV 63A 2"" 'J' MOTORSTART FUSE

Kompatibelt sikringsfeste

Used with
A3354710 Nickel-plated copper fuse clip

Elektriske data

Amperage Rating
63 A
Breaking capacity
50 A
Class
Class back-up
Rated frequency - min
50 Hz
Resistance
3.68 ohms
Voltage rating
3.6 kV
Watt losses
21 W

Produktspesifikasjoner

Application
Motor protection
Fuse size
51 x 192 mm
Standard
DIN

Eksporter produktspesifikasjoner