Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

AST2

2AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE IEC

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST2
EAN
5050096009246
Product Length/Depth
45.12 mm
Product Height
8.7 mm
Product Width
6.4 mm
Product Weight
15 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE

Elektriske data

Amperage Rating
2 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Eksporter produktspesifikasjoner

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.