Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

CM63F
63A 660V CMSTR F/HOLD(10)2.2KG

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 63 A, AC 690 V, BS88/A3, 1P, BS, black, fuse-link BAO

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
CM63F
EAN
5027590497527
UPC
051712839556
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
125 mm
Product Width
35.6 mm
Product Weight
216.6 g
Compliances
Contact factory
Model Code
63A 660V CMSTR F/HOLD(10)2.2KG

Kompatibel smeltesikring

Fuse type
BAO
TIS

Elektriske data

Amperage Rating
63 A
Voltage rating at AC
690 V a.c.

Produktspesifikasjoner

Connection
Front Connected
Model
Camaster
Number of poles
Single-pole

Eksporter produktspesifikasjoner