Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

EBH313TM2

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 630 A, AC 690 V, NH3, AC22B, 3P, IEC, 60mm busbar, top/bottom cable terminals, M12 screws

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH313TM2
EAN
5027590334785
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
324 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
613.2 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
SIZE 3 HOR FSD - 60MM BUS, TOP/BOT- M12

Elektriske data

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
690

Produktspesifikasjoner

Mounting method
Mounting plate
Number of poles
Three-pole

Eksporter produktspesifikasjoner