Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

FN02C
FUSE-BASE D02 E18 1POL

Eaton Bussmann series Fuse-base, LV, 63 A, AC 400 V, D02, 1P, IEC, screw mount, suitable wire 2.5 - 25 mm2

Generelle spesifikasjoner

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
FN02C
EAN
5027590498951
Product Length/Depth
310 mm
Product Height
75 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Model Code
FUSE-BASE D02 E18 1POL

Kompatibel sikringsbase og målerstykke

Suitable for
D02

Elektriske data

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
400 V

Produktspesifikasjoner

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse size
D02
Number of poles
One-pole

Eksporter produktspesifikasjoner

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.