Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

NETWORK-M3
Gigabit Network Card M3

Eaton Gigabit Nettverkskort Mini-Slot-3 for UPS

Generelle spesifikasjoner

Produktnavn
Eaton UPS nettverkskort
Katalognummer
NETWORK-M3
EL-nummer
6617099
8420388
Land
Norge
Finland
UPC
786689779566
Produktlengde/-dybde
132 mm
Produkthøyde
41 mm
Produktbredde
66 mm
Vekt på produktet
0.062 kg
Samsvar
CE-merket
Sertifisering(er)
CE
Modellkode
Gigabit Network Card M3

Spesifikasjoner for IDSIG-detektorer

Driftstemperatur – maks
40 °C
Driftstemperatur – min.
0 °C
Type tilbehør/reservedel
Nettverksinterface

Spesifikasjoner for innbruddsalarmer

Tilbehør
NEI

Ytterligere spesifikasjoner

Tilbehør
NEI
Bruk
Gigabit-nettverkskortet (Network-M3), gir IT-profesjonelle forbedrede administrasjons- og nettsikkerhetsfunksjoner. Med en nulltillit-arkitektur og kompatibilitet med kraftige automatiseringsverktøy samt fjern- og administrasjonsverktøy på stedet, øker Gigabit-nettverkskortet ytelsen og oppetiden til dine kritiske forretningssystemer.
Type
Nettverkskort

Spesifikasjoner for nettverksrelékort

Tilbehør
NEI
Kortsportype
Mini-slot
Driftstemperatur – maks
40 °C
Driftstemperatur – min.
0 °C
Protokoll
MIB II
SNMP v1
SNMP v2c
SNMP v3
NTP
HTTPS
BootP
DHCP
Relativ luftfuktighet – maks
90 %
Serielt grensesnitt
USB
Type tilbehør/reservedel
Nettverksinterface
Brukes med
Enkelt fase UPS

Eksporter produktspesifikasjoner