Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Alimentare de rezervă (UPS)

UPS Eaton 3S Gen2

Gama Eaton 3S Gen2 pune la dispoziție un UPS accesibil și fiabil pentru locuințe și companii mici. Acest UPS offline oferă protecție la supratensiune și protecție pe linia de date pentru computere desktop și alte echipamente electronice importante.


Prin designul său compact și atrăgător, 3S GEN 2 poate fi considerat un UPS pentru calculator ideal, potrivindu-se perfect în orice mediu rezidențial sau de birou modern.

Gama deja consacrată Eaton 3S, este completată de 3S Mini UPS, potrivit pentru protecția echipamentelor critice de putere mică în curent continuu (Internet gateway, cameră IP, controler Smart-home, personal assistant etc.).
Indiferent de sursa de alimentare neîntreruptibilă aleasă, Eaton garantează eficiența acestora în protejarea aplicațiilor dumneavoastră critice.

TOPOLOGIE
Offline
CAPACITATE NOMINALĂ
450 VA – 850 VA
FACTOR DE FORMĂ
Tower

Dispozitiv superior de protecție la supratensiune

Eaton 3S Gen2 asigură alimentare de rezervă din baterii pe durata căderilor de tensiune și protecție avansată la supratensiune pentru a preveni daunele cauzate de fulgere sau supratensiune accidentală în rețea.

Circuitele de protecție la supratensiune sunt în conformitate cu standardul internațional IEC 61643-11. Dispozitivul de protecție la supratensiune Eaton 3S Gen2 include și conexiune RJ11/xDSL pentru protecție împotriva perturbațiilor pe linia de date.

Încărcare USB

Modele 3S Gen2 de 700 VA și 850 VA oferă două porturi USB de 2 A pentru încărcarea oricărui dispozitiv mobil (telefon mobil, tabletă etc.).

Concept modern

Designul elegant al 3S Gen2 vă permite să îl montați alături de echipamentele dvs. de înaltă tehnologie, pentru un aspect sofisticat. De asemenea, acest UPS compact poate fi montat pe perete sau pe birou, pentru economie suplimentară de spațiu.
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close