Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Senzori și limitatoare de cursă

Senzori E56

Acești senzori sunt o soluție excelentă pentru aplicații care necesită o soluție extrem de robustă combinată cu cele mai extinse raze de detectare inductivă disponibile. Senzorii E56 de la Eaton dispun de ieșiri auto-configurabile, complementare, pentru a facilita cablarea. În plus, LED-urile pentru putere și ieșire fac depanarea mult mai ușoară decât la senzorii convenționali.

Domeniu de reglare:
de la 40 mm până la 100 mm
Temperatură ambiantă:
-25° C până la +70° C
Tensiune de lucru
10-42 V curent continuu; curent max. de sarcină 300 mA

Caracteristici principale

  • Tehnologia de configurare automată a ieșirii pe modelele de curent continuu cu 4 fire detectează automat modul în care a fost conectat senzorul (NPN sau PNP) și configurează automat senzorul pentru o funcționare corectă fără intervenția utilizatorului.
  • Modelele AC/DC cu 2 fire cu diametru mic au un selector în interiorul carcasei, permițând contactelor de ieșire să fie utilizate fie ca ND, fie ca NÎ.
  • Potențiometrele de reglare a domeniului pe unitățile cu diametru mediu și mare permit configurarea rapidă în orice aplicație a mașinii.
  • Designul robust este asigurat de o structură care absoarbe impacturile și care ajută senzorii să reziste la medii cu șocuri și vibrații ridicate.

Seria E56

Senzori inductivi, puternici, autonomi, capabili să detecteze până la 100 mm. Design robust, compus dintr-o structură care absoarbe vibrațiile și impacturile.
Specificații
Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close