Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Senzori și limitatoare de cursă

Senzori din seria AccuProx

Senzorii Eaton AccuProx sunt construiți cu corp robust din oțel inoxidabil, capace frontale rezistente la șocuri, capăt din policarbonat și compus de absorbție a impactului pentru a supraviețui celor mai ostile medii industriale. Senzorii au o gamă largă de detectare liniară de până la 25 mm - de trei ori mai lungă decât senzorii inductivi analogi tubulari standard.

Domeniu de reglare:
de la 0,5 mm până la 25 mm
Temperatură ambiantă:
–40° C până la +70° C
Curent de ieșire:
0-20 mA sau 4-20 mA

Caracteristici principale

  • AccuProx oferă rezoluție de ieșire și repetabilitate ridicate pentru aplicații care necesită efectuarea detectării cu precizie.
  • Designul robust este ideal pentru temperaturi extreme sau medii cu spălare la presiune înaltă.
  • O imunitate ridicată la zgomot de 20 V pe metru previne multe probleme asociate zgomotului electric.
  • Indicatorul LED bicolor observabil la 360 de grade oferă vizualizare ușoară și un service simplificat al mașinii.

Seria E59 AccuProx

Senzorul AccuProx dispune de ieșiri analogice care variază în mod liniar în funcție de apropierea sau depărtarea obiectelor țintă față de acesta.
Specificații
Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close