Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Senzori și limitatoare de cursă

Senzori seria E67 de rază lungă și de proximitate

Senzorii E67 cu rază lungă și respingerea fundalului Perfect Prox de la Eaton sunt printre cei mai performanți senzori disponibili din această categorie, . Sunt soluția perfectă pentru cele mai dificile aplicații de detectare. Acești senzori detectează în mod fiabil țintele din raza de acțiune, indiferent de variațiile culorii, reflectanței, contrastului sau formei suprafeței, ignorând în același timp obiectele puțin în afara razei de detecție.

Domeniu de reglare:
de la 600 mm până la 2.400 mm
Reglarea de către utilizator:
nu este necesară
echipament:
suprimarea fundalului

Caracteristici principale

  • Senzorii au raze fixe, presetate, fără ajustări de către utilizator, pentru a preveni manipularea și a elimina timpul de nefuncționare.
  • Tehnologia Perfect Prox conferă respingerea excepțională a perturbațiilor de fundal făcând față provocărilor aplicațiilor intensive
  • Indicatorii duali comunică ieșirea și starea puterii dintr-o locație ușor de văzut în partea superioară a carcasei senzorului.
  • Pachetul complet sigilat oferă o performanță remarcabilă în medii dificile de aplicație.

Seria E67 de rază lungă

Va detecta în mod fiabil obiectele țintă aflate în raza de detecție, indiferent de variațiile de culoare, reflectanță, contrast sau forma suprafeței. În consecință, vor ignora pur și simplu obiectele care se află cu puțin în afara razei de detecție.

Senzor rezistent

Senzorul E67 Perfect Prox cu rază lungă a fost conceput pentru a rezolva cele mai dificile aplicații de detectare fotoelectrică utilizând optică patentată și tehnologia Perfect Prox. Urmăriți videoclipul pentru a afla mai multe.

Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close