Convertizoarele de frecvență PowerXLTM DM1 combină funcționalitatea maximă cu o amprentă de montaj mică. Dispozitivele pot fi utilizate oriunde spațiul este limitat, dar și acolo unde funcționarea unei unități universale standard este necesară. Ele pot fi incluse în aplicații de pompare și HVAC, precum și în controlul motoarelor convenționale, cum ar fi motoarele asincrone sau PM. Sunt disponibile în versiuni monofazate (115/230 V) și trifazate (400/600 V), acoperind gama de putere de până la 22 kW. Versiunea convertizorului de frecvență DM1 Pro vine cu oprire in siguranță (STO) și protocoale extinse de comunicație ca echipare standard.
Funcționalitate maximă într-o proiectare compactă
Numărul maxim de articole care pot fi comparate în acest instrument este patru.
Căutarea dumneavoastră "" Nu s-a găsit nicio potrivire în documente sau produse.
Copiat în clipboard
Sunt necesare minimum două elemente pentru a utiliza instrumentul de comparare.
Sorry, we can't get that information right now.