Măriți-vă avantajul competitiv prin introducererea în proiectarea utilajelor compacte și fiabile a dispozitivelor de comandă și semnalizare compacte RMQ din seria Moeller de la Eaton. Grație gradului foarte ridicat de protecție (IP65) în partea din spate, pot fi integrate flexibil și direct în corpul utilajului. Montarea fără erori, cu economie de spațiu, de tip „plug and play”, asigură o economie a costurilor de dezvoltare și a timpului de montare. Cablurile, conectorii și carcasele sunt deja integrate și montate permanent în aceste dispozitive universale.
Căutarea dumneavoastră "" Nu s-a găsit nicio potrivire în documente sau produse.