Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Infrastructură IT

DINO este foarte puternică și nu refuză niciodată o luptă cinstită!

DINO lucrează întotdeauna cu întreaga echipă Toy Force, dar sarcina ei principală este să se asigure că toate soluțiile Eaton de monitorizare și distribuție a energiei sunt funcționale, fiabile și securizate.

 De aceea, dorește să vă invite să vă extindeți oferta de soluții cu 3 dintre produsele Eaton, cele mai bune din clasa lor:

Seria RA

Proiectată pentru o configurare rapidă și ușoară, produsele din Seria RA au caracteristici de care au nevoie specialiștii IT într-un sistem de rack-uri ready to go la prețuri accesibile. Construcțiile standard includ roți portante (cu sarcină dinamică de 750 kg), picioare cu cric (reglabile din interiorul sau exteriorul rackului), blocarea ușilor din față și din spate, blocarea panourilor laterale, marcaje U în față și în spate, canale de cabluri de 100 mm optimizate în spate, kit de poziționare, kit de fixare și kit de împământare

Eaton ATS

ATS-ul Eaton oferă o soluție accesibilă pentru clienții care doresc să adauge redundanță în alimentare pentru echipament de rețea precum comutatoare și routere. Acest comutator de transfer automat le va alimenta din două surse diferite. În cazul în care o sursă de alimentare se întrerupe, se va trece la cea alternativă, fără nicio întrerupere la nivelul echipamentului conectat. ATS-ul Eaton poate fi conectat la mai multe dispozitive concomitent, scutindu-vă de costurile aferente surselor de alimentare redundante.

Eaton® ePDU®

Platforma Eaton® ePDU® G3 include tehnologia Eaton de a treia generație (G3), care oferă cea mai bună distribuție a energiei din clasa sa, cu o linie completă de modele: Basic, Intrare Contorizată, Priză Contorizată și Administrată. Oferind o varietate de caracteristici pentru a răspunde cerințelor IT, modelele ePDU G3 acceptă o gamă extinsă de aplicații, de la întreprinderile mici/mijlocii la centrele de date pentru întreprinderi.