Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
  • Brightlayer: Aduce în lumina reflectoarelor posibilitățile de gestionare a energiei electrice

    Managementul inteligent al energiei generează cele mai relevante date și sprijină luarea deciziilor în timp real. Pe baza fundației platformei noastre Brightlayer, perspectivele fac diferența, soluțiile digitale abordează provocările industriei direct, iar colaborarea avansează tehnologia. Prin gândire și procese inovatoare, cu Brightlayer aducem echilibrul potrivit de instrumente și servicii pentru a rezolva provocările de gestionare a energiei electrice și pentru a asigura un viitor digital mai sigur, inteligent și eficient.
    Explorați soluțiile noastre software

Descoperiți posibilitățile încorporate în centrul dumneavoastră de date și optimizați-vă operațiunile cu o nouă perspectivă privind atingerea obiectivelor dumneavoastră de transformare digitală. 

Indiferent cum doriți să susțineți tranziția digitală, Brightlayer oferă acces la date, perspective și soluții digitale care vin în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră de afaceri. Totul începe de la activele dumneavoastră și de la datele pe care vi le pot oferi acestea. Vă ajutăm să valorificați datele și perspectivele din acele active pentru a genera valoare operațională.
Începând cu datele generate de active, Brightlayer vă oferă instrumentele necesare pentru a utiliza aceste date și a rezolva provocările legate de gestionarea energiei electrice.
Centrul nostru de experiență este destinația dumneavoastră pentru accesul la soluții digitale, date, API-uri și servicii. Este un spațiu în care clienții, partenerii și dezvoltatorii vor putea colabora și utiliza componentele platformei noastre digitale pentru a crea și comercializa soluții inteligente de gestionare a energiei electrice.   
Nivelul software  reprezintă suite de soluții software cu accent pe industrie, care oferă date și perspective ce generează valoare operațională reală pentru unitatea, procesul, utilajul și activele dumneavoastră sau pentru întreaga companie. Software-ul, datele și serviciile, împreună cu expertiza noastră în industrie, vă oferă posibilitatea de a valorifica date fiabile, securizate și acționabile pentru a alimenta operațiunea dumneavoastră.
Stratul platformei este alcătuit dintr-un set de componente de dezvoltare extensibile, libere, care permit implementarea unor soluții inteligente de gestionare a energiei electrice. Folosim acest set comun de tehnologii în cloud, în locația de generare și în mediile locale, pentru a accelera dezvoltarea și a crește viteza în organizația noastră și pentru a vă sprijini să faceți același lucru în organizația dumneavoastră.
Nivelul de date asigură că indiferent dacă datele pe care le aveți provin de la dispozitive Eaton sau de la alți producători, noi le putem procesa prin platforma noastră pentru a valorifica algoritmii noștri de inteligență artificială și învățare automată, în vederea generării de perspective sau le putem transfera în mod securizat către platforme sau aplicații pe care le aveți deja instalate. Alegerea vă aparține.

Brightlayer vă permite să generați valoare operațională cu mai multă ușurință, utilizând perspective inteligente, ce pot facilita luarea unor decizii informate, derivate din datele noastre.

Paul Hepperla, Vicepreședinte, Oferte Digitale Management, Eaton

Alegerea Brightlayer: Alimentarea valorii operaționale cu date și perspective

În medie, 60-73% dintre datele dintr-o companie nu sunt utilizate pentru modele analitice1. Valorificarea datelor ascunse înseamnă facilitarea unor decizii în buclă închisă, pe baza perspectivelor obținute din acele date. Accesați Brightlayer, care combină cunoștințele noastre aprofundate în domeniu cu inteligența artificială, învățarea automată și tehnologiile de procesare metadate pentru a vă ajuta să luați decizii eficiente, în timp real, menite să optimizeze gestionarea energiei electrice în toată  organizația dumneavoastră.

Totul începe de la modul în care ne proiectăm produsele. Am analizat elementele activării datelor, inclusiv conectivitatea, stocarea, securitatea și îmbogățirea, și modul în care acestea trebuie să funcționeze împreună pentru a permite atât activelor Eaton, cât și celor terțe să se conecteze, colecteze, analizeze și să furnizeze informațiile situaționale necesare pentru luarea deciziilor operaționale. Am dezvoltat Interfețe de Programare a Aplicațiilor (API) deschise care vă permit să procesați datele de la orice activ conectat și să accesați prin software-ul operațional existent sau prin suitele noastre de software industrial pentru a vă oferi informațiile care ajută la formarea unei imagini mai complete a utilizării energiei dumneavoastră.

abstract-computer-chip-getty-1161024057

Platforma digitală Brightlayer: Componente de bază eficiente

În cadrul platformei digitale Brightlayer, am adunat seturi de coduri, algoritmi de știință a datelor, truse de instrumente pentru dezvoltarea experienței utilizatorului și protocoale de securitate care pot fi valorificate pentru o abordare standardizată a livrării soluțiilor digitale. Brightlayer vă ajută să identificați și să rezolvați cele mai complicate provocări de gestionare a energiei electrice prin integrarea conectivității, designului, științei datelor și a securității cibernetice:

Suita software Brightlayer: Cu accent pe ceea ce contează pentru dumneavoastră

Suitele software Brightlayer sunt organizate să răspundă nevoilor specifice ale piețelor pe care le deservim.  Experiența noastră "aprofundată în domeniu" este cheia pentru a vă ajuta să răspundeți nevoilor critice de management al energiei electrice.

Cercetarea Brightlayer. 

Înțelegeți provocările digitale

Capacitatea noastră de a ne ajuta clienții să rezolve cele mai stresante provocări digitale depinde de capacitatea noastră de a înțelege mediile de afaceri în schimbare, presiunile cu care vă confruntați și perspectiva asupra impactului tranziției energetice asupra modului în care planificați o operațiune. Am contractat S&P Global Market Intelligence pentru a efectua cercetări aprofundate asupra a patru segmente cheie de piață și a modului în care văd viitorul digitalizării

Referințe:

1 Forrester (ianuarie 2016). Hadoop is data's darling for a reason.
2 Energize Weekly (februarie 2019). Renewables will provide 50 percent of electricity generation by 2035, McKinsey says.