Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Concasoare și separatoare

Atunci când mediile extreme pun presiune asupra echipamentului dumneavoastră de concasare - echipamente care trebuie să funcționeze non-stop, din cauza solicitărilor din producție  către instalația de concasare - menținerea echipamentului în funcționare eficientă, fiabilă și sigură este critică.

Combateți timpul de nefuncționare și creșteți eficiența

Cerințele impuse asupra concasoarelor sunt extreme. Se așteaptă ca acestea să funcționeze non-stop în timp ce rezistă vibrațiilor excesive, prafului și temperaturilor extreme. Consumul de energie la acest echipament de mare capacitate este ridicat și frecventele blocări/deconectări de siguranță pot stresa echipamentele electrice. Mașinile sunt costisitoare și nu pot fi înlocuite cu ușurință. Cum întreaga producție se bazează pe mașina dumneavoastră de concasare, atunci când o mașină se oprește, producția se oprește, iar operațiunile și profiturile se opresc brusc.

Ajutându-vă la creșterea timpului de funcționare în condiții de siguranță și eficiență

Concasorul dumneavoastră reprezintă cel mai mare consum de energie din exploatare, iar transportorul este una dintre cele mai mari surse de defectare a echipamentelor de pe șantierul dumneavoastră. Produse și servicii care sunt atât fiabile și contribuie la creșterea eficienței energetice sunt esențiale pentru succesul dumneavoastră. Tablourile noastre,  compactele E-house, convertizoarele de frecvență și demaroarele progresive sunt optimizate pentru a reduce uzura și ruptura echipamentelor de control. Pentru operațiuni în care siguranța este esențială, oferim cea mai recentă tehnologie de vârf din industrie, incluzând mecanisme de împământare în condiții de siguranță pentru dispozitivele de blocare/deconectare și comutatoare pentru banda pentru siguranța transportoarelor.

Păstrarea operațiunilor miniere în funcțiune cu un iluminat la fel de robust pe cât de dificil este mineritul în sine.

Vedeți cum LED-urile noastre Vaporgard au salvat pentru Robinson Mine  peste 1 milion de dolari în costuri de întreținere.