Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Releele noastre inteligente easyE4 îndeplinesc cerințele pentru un sistem flexibil în ce privește o mare varietate de căi de comunicații.

Ethernet

Releul easyE4 prezintă o interfață Ethernet integrată cu un conector RJ45. Această interfață de înaltă performanță nu numai că este compatibilă cu diverse protocoale de comunicații, dar este, de asemenea, criptată cu ajutorul certificatelor noastre easyE4 pentru protecție împotriva atacurilor cibernetice. Diversele opțiuni de comunicații sunt descrise mai jos.

JSON API (Interfață de progrmare a aplicațiilor)

JSON API este o interfață de programare pentru schimbul de obiecte JSON între easyE4 și modulele web conectate prin API, utilizând conexiuea Ethernet integrată. Acest lucru permite ca easyE4 să comunice cu mediile de dezvoltare, cum ar fi Node-Red și cu diverse alte sisteme, ca de exemplu, cele utilizate pentru automatizare (casnică). Interfața oferă acces de scriere și citire a datelor și parametrilor easyE4, fără a fi nevoie de o conexiune la internet.
eaton-modbus-tcp-logo-white.jpg
  • Funcționalitate client și server datorită interfeței Ethernet integrate
  • Este posibilă integrarea componentelor la diferite niveluri.
  • Funcțional cu modul Modbus RTU în paralel.
  • Poate acționa ca și client și server simultan
  • Este deschisă integrarea participanților Modbus TCP
  • Este posibilă integrarea de dispozitive terțe
easyE4 with expansion modules on mounting rail
Modbus-RTU
  • Conectabilă la unitatea de bază prin conector pe partea stângă
  • Funcțional ca dispozitiv slave sau magistrală
  • Configurarea datelor ciclice prin easySoft
  • Datele aciclice pot fi implementate prin intermediul blocurilor funcționale
  • Utilizat ca magistrală, poate accesa datele de proces și informațiile de stare
  • Este posibilă integrarea dispozitivelor terțe 
eaton-easy-e4-modbus-tcp-communication-module-easy-base-device-wo-logo-image.jpg

SmartWire-DT

Sistemul de cablare inteligent Eaton SmartWire-DT este opțiunea ideală pentru comunicații simple și consistente cu diferite module. Prin urmare, noi module pot fi integrate cu ușurință în sistemele existente. Nu este necesar niciun software adițional întrucât modulele sunt configurate printr-o funcție drag-and-drop în easySoft. Acesta permite, de asemenea, configurații flexibile în interiorul și în afara dulapului de comandă, precum și configurarea prin acces de la distanță. În plus, SmartWire-DT rezolvă problema recuperării datelor în cazul în care se utilizează relee de control cablate în mod convențional, deoarece starea și alte informații de la toate modulele pot fi evaluate cu ușurință, ceea ce simplifică în mod semnificativ diagnosticarea și depanarea. Modulul SmartWire-DT se conectează la partea stângă a releului easyE4 și acționează ca un coordonator de rețea de comunicații.

easyNet

Funcția de rețea NET integrată permite ca mai multe dispozitive easyE4 din aceeași rețea să comunice între ele prin Ethernet. În cazul în care mai multe easyE4 sunt incluse într-un proiect, software-ul easySoft va configura automat conexiunea NET, permițând schimbul de date fără probleme între ele. Datele unui dispozitiv easyE4 pot fi, de asemenea, stocate temporar pe un NET marker și afișate pe un alt dispozitiv.
  • Vizualizare completă

    Aflați mai multe despre diferitele posibilități de vizualizare.
    Aflați mai multe