Industrial Ethernet (IE) reprezintă utilizarea rețelei Ethernet în aplicații industriale, cu protocoale care oferă determinism și capacități de reacție în timp real. Astfel de dispozitive utilizează interfața, metodele și serviciile Ethernet standard (IEEE 802.3) și suplimentează funcțiile pentru a răspunde cerințelor specifice comunicațiilor industriale.
EtherCAT® (Ethernet Control Automation Technology) este un sistem ETHERNET în timp real dedicat automatizării industriale, caracterizat prin performanța ridicată și gestionarea ușoară. Topologia complexă ETHERNET de tip stea este definită printr-o structură simplă sub formă de linie sau arbore, nemaifiind absolut necesară utilizarea switchurilor. Caracteristicile tehnologiei EtherCAT descrise în standardul IEC 61158 sunt adecvate pentru cerințele „hard” și „soft” în timp real specifice tehnologiei automatizării.
Fișiere descriptive complexe definesc caracteristicile funcționale ale dispozitivelor. Acestea simplifică dezvoltarea și punerea în funcțiune și facilitează aplicațiile universale cu orice controler cu funcție master EtherCAT.
Eaton vă sprijină în realizarea de arhitecturi moderne de sistem
Descoperiți cum vă ajută soluțiile EtherCAT de la Eaton să faceți față provocărilor prezentului
Automatul programabil modular XC300
Seria de dispozitive XC300 include automate programabile de înaltă performanță și cu un grad crescut de flexibilitate, adecvate pentru concepte de automatizare moderne și cu economii de spațiu, alături de opțiunile I/O XN300.
Sistemul I/O XN300 modular
Sistemul I/O XN300 modular poate fi utilizat flexibil ca soluție I/O locală direct de pe automatul programabil XC300 și ca soluție I/O de la distanță în rețeaua CAN sau EtherCAT.
ecrane tactile XV300
Panourile XV300 cu tehnologie capacitivă multi-tactilă sunt extrem de intuitive, oferind o perspectivă cu totul nouă a interacțiunii dintre om și mașină.
Convertizoare de frecvență DA1
Convertizoarele de frecvență DA1 sunt soluția perfectă pentru aplicații consumatoare de resurse, pentru care viteza este esențială.