Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

113307
Codul modelului: NZMS2-VE100-SVE

NZMS2-VE100-SVE. Circuit-breaker, 3 p, 100A, selective + withdraw.

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker electronic
Catalog Number
113307
EAN
4015081128426
Product Length/Depth
180 mm
Product Height
245 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
2.896 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NZMS2-VE100-SVE

Delivery program

Type
Circuit breaker
Number of poles
Three-pole
Amperage Rating
100 A
Features
Motor drive optional
Protection unit

Technical Data - Electrical

Voltage rating
690 V - 690 V
Amperage Rating
100 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
1200 A
Instantaneous current setting (Ii) - max
1200 A
Overload current setting (Ir) - min
50 A
Overload current setting (Ir) - max
100 A
Short delay current setting (Isd) - min
200 A
Short delay current setting (Isd) - max
1000 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
65 kA
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Handle type
Rocker lever
Overvoltage category
III
Pollution degree
3

Technical Data - Mechanical

Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Degree of protection
IP20
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Position of connection for main current circuit
Back side

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Equipment heat dissipation, current-dependent
8.25 W

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentificare produs

Intrpduceți numărul de serie de 16-17 cifre
Numărul de serie pe care l-ați introdus nu trebuie să conțină caractere speciale. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu este corect și ar trebui să conțină 16 sau 17 cifre. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu a fost găsit. Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu se potrivește produsului. Verificați numărul de serie al produsului și încercați din nou. Click aici pentru a naviga pe pagina produsului pentru numărul de serie pe care l-ați introdus Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Număr de serie
Resetare Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie nu este recunoscut de către Eaton și este invalid. Vă rugăm să utilizați acest formular pentru raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Introduceți un cod de autentificare de 6 cifre
Produsul pe care l-ați introdus este suspect! Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare pe care l-ați introdus nu se potrivește înregistrărilor noastre pentru acest număr de serie. Vă rugăm să încercați din nou, sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Cod de autentificare invalid. Lungimea trebuie să fie de 6 caractere raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare este necesar raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
A completa provocarea Captcha înainte de autentificare.
Contactați-ne pentru a raporta problema
x
Raportați o problemă
Vă rugăm să introduceți numele dumneavoastră complet.
x
Vă mulțiumim, problema dumneavoastră a fost trimisă, iar echipa noastră de produse vă va contacta în curând.
Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.