Descărcați documentul () din 20

115964
Codul modelului: M22-SWD-K11

Eaton seriile Moeller® M22 Element funcțional, pentru combinație cu RMQ-Titan elemente de operare M22-…, 1 contact comutator, Fixare frontală

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 function element
Cod de catalog
115964
EAN
4015081157044
Lungime/adâncime produs
40 mm
Înălțimea produsului
42 mm
Lățimea produsului
10 mm
Greutatea produsului
0.009 kg
Certificare(ări)
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 61131-2
EN 50178
UL
CSA File No.: 2324643
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
BV
LRS
Codul modelului
M22-SWD-K11

Specificaţii produs

Descărcarea în aer
8 kV, conform IEC 61131-2, nivel 3, ESD
10.10 Creșterea temperaturii
Integratorul este responsabil de calculul creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele, cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Tip conexiune electrică
Conexiune plată plug-in
Grad de poluare
*2
Impuls rafală
1 kV, cablu SmartWire-DT, conform IEC/EN 61131-2, Nivelul 3
2 kV, Cablu de alimentare, conform IEC/EN 61131-2, Nivel 3
Adresare
Adresa setată automat
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-30 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
80 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
-40 °C
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Înălțimea căderii (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Număr de contacte (contacte de comutare)
1
Număr de contacte (contacte normal închise)
1
Număr de contacte (contacte normal deschise)
1
Număr de comutatoare (semnal de defect)
0
Conectare la SmartWire-DT
Da
Condiții de mediu
Condens: se previne cu măsuri corespunzătoare
Poziție de montaj
După cum este indicat
Tip conexiune
Fixare frontală
SWD: Mufă, 8 poli
Metodă de montare
Montaj frontal
Conectare
Conector fișă SmartWire-DT SWD4-8SF2-5
Descărcarea prin contact
4 kV, conform IEC/EN 61131-2, Nivel 2, ESD
Categorie de supratensiune
Nu se aplică
Grad de protecție
IP20
Accelerare constantă
1 g, 8,4 - 150 Hz, conform IEC/EN 61131-2, Vibrații
Model
Montare în partea de sus
Amplitudine constantă
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, conform IEC/EN 61131-2, Vibrații
Suport bec
Niciunul
Funcții
Pentru combinație cu RMQ-Titan elemente de operare M22-…
Funcție de diagnoză
Câmpuri electromagnetice
10 V/m la 80 - 1000 MHz (conform IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m la 1,4 - 2 GHz (în conformitate cu IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m la 2,0 - 2,7 GHz (conform IEC/EN 61131-2:2008)
RFI radiate
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Nivel 3)
Cădere și răsturnare
50 mm înălțime de cădere, Cădere conform IEC/EN 60068-2-31
Clasă de interferență radio
Clasa A (EN 55011)
Umiditate relativă
9 - 95 % (fără condens, IEC/EN 60068-2-30)
Indicator LED
Indicarea stării rețelei SmartWire-DT: LED verde
Indicarea stării de comutare: LED galben
Stație
Slave SmartWire-DT, Rețea SmartWire-DT
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0.3 W
Categorie produs
Conexiuni SmartWire-DT RMQ
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Rezistență la șoc
15 g, Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc semisinusoidal 11 ms, 9 Impacturi

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.