Eaton seriile Moeller® M22 Element funcțional, pentru combinație cu RMQ-Titan elemente de operare M22-…, 1 contact comutator, Fixare frontală, verde
| Nume produs | 
                                                Eaton seriile Moeller® M22 Element funcțional
                                             | 
| Cod de catalog | 
                                                115974
                                             | 
| EAN | 
                                                4015081157143
                                             | 
| Lungime/adâncime produs | 
                                                45 mm
                                             | 
| Înălțimea produsului | 
                                                42 mm
                                             | 
| Lățimea produsului | 
                                                10 mm
                                             | 
| Greutatea produsului | 
                                                0.009 kg
                                             | 
| Certificare(ări) | 
                                                CSA File No.: 2324643  IEC/EN 61131-2 CSA EN 50178 UL Category Control No.: NKCR UL UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-07 BV LRS | 
| Codul modelului | 
                                                M22-SWD-K11LED-G
                                             | 
| Tip conexiune electrică | 
                                                Conexiune plată plug-in
                                             | 
| Funcții | 
                                                Pentru combinație cu RMQ-Titan elemente de operare M22-…  Funcție de diagnoză | 
| Grad de protecție | 
                                                IP20
                                             | 
| Model | 
                                                Montare în partea de sus
                                             | 
| Metodă de montare | 
                                                Montaj frontal
                                             | 
| Categorie de supratensiune | 
                                                Nu se aplică
                                             | 
| Grad de poluare | 
                                                2
                                             | 
| Categorie produs | 
                                                Conexiuni SmartWire-DT RMQ
                                             | 
| Categorie produs | 
                                                Conexiuni SmartWire-DT RMQ
                                             | 
| Accelerare constantă | 
                                                1 g, 8,4 - 150 Hz, conform IEC/EN 61131-2, Vibrații
                                             | 
| Amplitudine constantă | 
                                                3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, conform IEC/EN 61131-2, Vibrații
                                             | 
| Cădere și răsturnare | 
                                                50 mm înălțime de cădere, Cădere conform IEC/EN 60068-2-31
                                             | 
| Înălțimea căderii (IEC/EN 60068-2-32) - max. | 
                                                0.3 m
                                             | 
| Poziție de montaj | 
                                                După cum este necesar
                                             | 
| Rezistență la șoc | 
                                                15 g, Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc semisinusoidal 11 ms, 9 Impacturi
                                             | 
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. | 
                                                -30 °C
                                             | 
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. | 
                                                70 °C
                                             | 
| Temperatura ambiantă de depozitare - min. | 
                                                -40 °C
                                             | 
| Temperatura ambiantă de depozitare - max. | 
                                                80 °C
                                             | 
| Condiții de mediu | 
                                                Condens: a se preveni prin măsuri adecvate
                                             | 
| Umiditate relativă | 
                                                9 - 95 % (fără condens, IEC/EN 60068-2-30)
                                             | 
| Descărcarea în aer | 
                                                8 kV, conform IEC 61131-2, nivel 3, ESD
                                             | 
| Impuls rafală | 
                                                1 kV, cablu SmartWire-DT, conform IEC/EN 61131-2, Nivelul 3  2 kV, Cablu de alimentare, conform IEC/EN 61131-2, Nivel 3 | 
| Descărcarea prin contact | 
                                                4 kV, conform IEC/EN 61131-2, Nivel 2, ESD
                                             | 
| Câmpuri electromagnetice | 
                                                1 V/m la 2,0 - 2,7 GHz (conform IEC/EN 61131-2:2008)  10 V/m la 80 - 1000 MHz (conform IEC/EN 61131-2:2008) 3 V/m la 1,4 - 2 GHz (în conformitate cu IEC/EN 61131-2:2008) | 
| RFI radiate | 
                                                10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Nivel 3)
                                             | 
| Clasă de interferență radio | 
                                                Clasa A (EN 55011)
                                             | 
| Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 220 V, 230 V, 240 V | 
                                                0 A
                                             | 
| Adresare | 
                                                Adresa setată automat
                                             | 
| Conectare | 
                                                Conector fișă SmartWire-DT SWD4-8SF2-5
                                             | 
| Conectare la SmartWire-DT | 
                                                Da
                                             | 
| Tip conexiune | 
                                                Montaj frontal  SWD: Mufă, 8 poli | 
| Indicator LED | 
                                                Indicarea stării rețelei SmartWire-DT: LED verde  Indicarea stării de comutare: LED galben | 
| Stație | 
                                                Slave SmartWire-DT, Rețea SmartWire-DT
                                             | 
| Număr de contacte (contacte de comutare) | 
                                                1
                                             | 
| Număr de contacte (contacte normal închise) | 
                                                1
                                             | 
| Număr de contacte (contacte normal deschise) | 
                                                1
                                             | 
| Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid | 
                                                0 W
                                             | 
| Capacitate de disipare a căldurii Pdiss | 
                                                0 W
                                             | 
| Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid | 
                                                0 W
                                             | 
| Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In) | 
                                                0 A
                                             | 
| Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs | 
                                                0.3 W
                                             | 
| 10.2.2 Rezistență la coroziune | 
                                                Îndeplinește cerințele standardului de produs.
                                             | 
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor | 
                                                Îndeplinește cerințele standardului de produs.
                                             | 
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală | 
                                                Îndeplinește cerințele standardului de produs.
                                             | 
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne | 
                                                Îndeplinește cerințele standardului de produs.
                                             | 
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) | 
                                                Îndeplinește cerințele standardului de produs.
                                             | 
| 10.2.5 Ridicare | 
                                                Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
                                             | 
| 10.2.6 Impact mecanic | 
                                                Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
                                             | 
| 10.2.7 Inscripții | 
                                                Îndeplinește cerințele standardului de produs.
                                             | 
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor | 
                                                Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
                                             | 
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare | 
                                                Îndeplinește cerințele standardului de produs.
                                             | 
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric | 
                                                Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
                                             | 
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare | 
                                                Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
                                             | 
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne | 
                                                Este responsabilitatea tablotierului.
                                             | 
| 10.8 Racorduri pentru conductori externi | 
                                                Este responsabilitatea tablotierului.
                                             | 
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare | 
                                                Este responsabilitatea tablotierului.
                                             | 
| 10.9.3 Tensiune admisibilă impuls | 
                                                Este responsabilitatea tablotierului.
                                             | 
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant | 
                                                Este responsabilitatea tablotierului.
                                             | 
| 10.10 Creșterea temperaturii | 
                                                Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
                                             | 
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit | 
                                                Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
                                             | 
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică | 
                                                Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
                                             | 
| 10.13 Funcție mecanică | 
                                                Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
                                             |