Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

123254
IZMX16N4-U12W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 4p, 1250 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 625 A - 1250 A, Withdrawable, Universal protection

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
123254
EAN
4015081208593
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
29.07 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX16N4-U12W

Programul de livrare

Number of poles
Four-pole
Type
Circuit breaker

Technical data - electrical

Rated uninterrupted current (Iu)
1250 A

Technical data - mechanical

Mounting Method
Withdrawable
Position of connection for main current circuit
Back side

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.