Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

132605
Codul modelului: M22-DL-R-K10LED230-BVP

Eaton Moeller® series M22 Illuminated pushbutton actuator, RMQ-Titan, flush, momentary, 1 NO, red, Blister pack for hanging

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 Illuminated pushbutton actuator
Catalog Number
132605
EAN
4015081295500
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
210 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
CE
Model Code
M22-DL-R-K10LED230-BVP

Features & Functions

Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Fitted with:
Front ring

General

Degree of protection (front side)
NEMA 4X
IP67
Opening diameter
22 mm
Suitable for
Illumination

Actuator

Actuator color
Red
Actuator function
Spring-return

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.