Descărcați documentul () din 20

150645
Codul modelului: M22-SOL-PVT45PMPI02Q

Eaton seriile Moeller® M22 Întrerupător pentru pompieri, fotovoltaic, 2 NÎ

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 fireman's switch
Cod de catalog
150645
EAN
4015081469574
Lungime/adâncime produs
110 mm
Înălțimea produsului
80 mm
Lățimea produsului
72 mm
Greutatea produsului
0.305 kg
Conformitate(ăți)
CE
Codul modelului
M22-SOL-PVT45PMPI02Q

Specificaţii produs

Culoare dispozitiv de acționare
Roșu
Tip conexiune electrică
Conexiune cu șurub
Tip dispozitiv de acționare
Buton rotativ
Număr de contacte (contacte de comutare)
0
Număr de contacte (contacte normal închise)
2
Număr de contacte (contacte normal deschise)
0
Diametru de deschidere
22.5 mm
Culoare inel
Altele
Material inel
Material plastic
Grad de protecție
IP67/IP69K
NEMA 4X
Număr de poziții de comutare
*2

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.