Imaginile sunt doar cu titlu informativ
Download
RCBO - PFL6/7 - gama xPole, seriile Moeller de la Eaton - Întreruptor automat de curent rezidual cu protecție la supracurent. RCD/MCB, 6 A, 300 mA, caracteristică de declanșare C MCB, 1pol+N, caracteristică de declanșare RCCB: AC
| Nume produs |
RCBO - PFL6/7 - gama xPole, seriile Moeller de la Eaton - Întreruptor automat de curent rezidual cu protecție la supracurent
|
| Cod de catalog |
165711
|
| EAN |
4015081622290
|
| Lungime/adâncime produs |
86 mm
|
| Înălțimea produsului |
75 mm
|
| Lățimea produsului |
37 mm
|
| Greutatea produsului |
0.207 kg
|
| Conformitate(ăți) |
Marcat CE
RoHS conform |
| Certificare(ări) |
CE
|
| Codul modelului |
PFL7-6/1N/C/03
|
| Aplicație |
Tablou echipat pentru aplicații rezidențiale și comerciale
|
| Gamă produse |
PFL7
|
| Funcție de bază |
Combinație dispozitiv la curent rezidual/întreruptor automat modular
|
| Număr de poli |
Un singur pol + N
|
| Număr de poli (protejați) |
1
|
| Număr de poli (total) |
2
|
| Caracteristică declanșare acționare |
C
|
| Caracteristică deconectare |
C
|
| Valoarea nominală a amperajului |
6 A
|
| Curent nominal |
6 A
|
| Valoare nominală curent de defect |
0.3 A
|
| Tip sensibilitate |
Variantă A, sensibil la curent alternativ
|
| Tip |
RCBO
|
| Tip de tensiune |
c.a.
|
| Valoare nominală tensiune |
230 V
|
| Tensiunea de funcționare nominală Ue - max. |
230 V
|
| Tensiune de izolație nominală (Ui) |
440 V
|
| Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp) |
4kV
|
| Curent admisibil impulsuri |
Rezistență parțială la impuls, 250 A
|
| Interval de frecvență |
50 Hz
|
| Tip curent de scurgere |
c.a.
|
| Capacitate nominală de comutare |
10 kA
|
| Capacitate nominală de comutare (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
| Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 61009) |
10 kA
|
| Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 61009-1) |
10 kA
|
| Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (IEC 60947-2) |
0 kA
|
| Capacitate curent modulat |
0.25 kA
|
| Caracteristică deconectare |
Fără întârziere
|
| Decuplare |
Instantaneu
|
| Grad de poluare |
*2
|
| Lărgimea numărului de distanțe modulare |
2
|
| Adâncime intrinsecă |
69.5 mm
|
| Metodă de montare |
Șină DIN
|
| Grad de protecție |
IP20
|
| Secțiune transversală conductor racordabil (miez solid) - min. |
1 mm²
|
| Secțiune transversală conductor racordabil (miez solid) - max. |
25 mm²
|
| Secțiune transversală conductor racordabil (multifilar) - min. |
1 mm²
|
| Secțiune transversală conductor racordabil (multifilar) - max. |
25 mm²
|
| Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In) |
6 A
|
| Disipare căldură per pol, în funcție de curent |
0 W
|
| Disipare căldură echipament, în funcție de curent |
1,9 W
|
| Disipare căldură statică, nedependentă de curent |
0 W
|
| Capacitate de disipare a căldurii |
0 W
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
40 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.4 Distanțe de degajare și conturare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.8 Racorduri pentru conducte externe |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.3 Tensiune rezistență puls |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.10 Creșterea temperaturii |
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
|
| 10.11 Scurtcircuitare nominală |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|
| Clasă limită de curent |
3
|
| Caracteristici |
Comutare neutru-N simultană
|