Căutare informații
Descărcați documentul () din 20

168089
Codul modelului: FAZ6-D10/4

FAZ6-D10/4. Miniature circuit breaker (MCB), 10 A, 4p, characteristic: D, 6 kA

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ6 MCB
Catalog Number
168089
EAN
4015081646647
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
73 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.48 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
FAZ6-D10/4

Delivery program

Number of poles (total)
4
Number of poles (protected)
4
Release characteristic
D
Amperage Rating
10 A

Technical Data - Electrical

Voltage type
AC
Voltage rating (IEC/EN 60898-1)
415 V
Voltage rating (IEC/EN 60947-2)
400
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Operational voltage (IEC/EN 60947-2) - max
400 V
Operational voltage at DC (EC/EN 60947-2) - max
60 V
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Frequency rating - min
50 Hz
Frequency rating - max
60 Hz
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
7.5 kA
Overvoltage category
III
Pollution degree
2

Technical Data - Mechanical

Width in number of modular spacings
4
Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Rated operational current for specified heat dissipation (In)
10 A
Equipment heat dissipation, current-dependent
6 W
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
75 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Current limiting class
3
Features
Additional equipment possible

Exportați specificațiile produsului

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentificare produs

Intrpduceți numărul de serie de 16-17 cifre
Numărul de serie pe care l-ați introdus nu trebuie să conțină caractere speciale. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu este corect și ar trebui să conțină 16 sau 17 cifre. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu a fost găsit. Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu se potrivește produsului. Verificați numărul de serie al produsului și încercați din nou. Click aici pentru a naviga pe pagina produsului pentru numărul de serie pe care l-ați introdus Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Număr de serie
Resetare Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie nu este recunoscut de către Eaton și este invalid. Vă rugăm să utilizați acest formular pentru raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Introduceți un cod de autentificare de 6 cifre
Produsul pe care l-ați introdus este suspect! Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare pe care l-ați introdus nu se potrivește înregistrărilor noastre pentru acest număr de serie. Vă rugăm să încercați din nou, sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Cod de autentificare invalid. Lungimea trebuie să fie de 6 caractere raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare este necesar raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
A completa provocarea Captcha înainte de autentificare.
Contactați-ne pentru a raporta problema
x
Raportați o problemă
Vă rugăm să introduceți numele dumneavoastră complet.
x
Vă mulțiumim, problema dumneavoastră a fost trimisă, iar echipa noastră de produse vă va contacta în curând.
Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.