Descărcați documentul () din 20

170E2097

Fuse-link, high speed, 350 A, AC 500 V, 55 x 55 x 140 mm, aR, IEC, with indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E2097
EAN
5027590438285
UPC
051712209014
Product Length/Depth
280 mm
Product Height
65 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
120.6 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
350 A
Voltage rating
500 V
Interrupt rating
200 kAIC
Class
Class aR

Product specifications

Application
diode protection
Fuse type
Bolted tag
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
Other

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.