Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170M2016
FUSE 800A 750VDC A3/A130 PC GR

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, Flush End Fuse Link, 750V, 800A, 110 kAIC, Other, Fuse, Class gR

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170M2016
EAN
5027590303613
UPC
051712391382
Product Length/Depth
131 mm
Product Height
88 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
2294 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
IEC
Model Code
FUSE 800A 750VDC A3/A130 PC GR

Electrical data

Amperage Rating
800 A
Class
Class gR
Clearing (I2T)
1450000 at 750 Vdc
Interrupt rating
110 kAIC
Pre arc (I2T)
349900
Voltage rating
750 V
Watt losses
178 W

Product specifications

Application
  • traction
  • third rail
Fuse indicator
Other
Fuse size
3

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.