Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170M3665

Fuse-link, high speed, 200 A, AC 690 V, compact size 1, 45 x 59 x 110 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3665
EAN
5027590448932
UPC
051712815161
Product Length/Depth
305 mm
Product Height
65 mm
Product Width
145 mm
Product Weight
319 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
200 A
Voltage rating
690 V
Interrupt rating
200 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
15000 at 660 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FKE/Type K indicator for micro
Bolted tag
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
1*

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.