Descărcați documentul () din 20

170M4017
Codul modelului: FUSE 700A 690V 1/80 AR UC

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 690V (IEC), 700A, 200 kAIC, Top fuse status indicator, Fuse, Blade end X blade end, Class aR, DIN 43 620

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4017
EAN
5027590450942
UPC
051712812207
Product Length/Depth
245 mm
Product Height
62 mm
Product Width
142 mm
Product Weight
455 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
Model Code
FUSE 700A 690V 1/80 AR UC

Electrical data

Amperage Rating
700 A
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Interrupt rating
200 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
465000 at 660 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
/80 Visual indicator
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
1

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.