Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170M5463
Codul modelului: FUSE 700A 690V 2BKN/50 AR UC

Fuse-link, high speed, 700 A, AC 690 V, size 2, aR, IEC, UL, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5463
EAN
5027590457316
UPC
051712815314
Product Length/Depth
77 mm
Product Height
59 mm
Product Width
51 mm
Product Weight
558 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated
Model Code
FUSE 700A 690V 2BKN/50 AR UC

Electrical data

Amperage Rating
700 A
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Interrupt rating
200 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
405000 at 660 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
BKN/Type K Indicator for Micro
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
2

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.