Descărcați documentul () din 20

170M6218
Codul modelului: FUSE 1500A 690V 3TN/110 AR UC

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 690 V (IEC), 700 V (UL), 1500 A, Fuse size: 3, Top fuse status indicator, DIN 43653, TN/110 Type T Indicator for Micro

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6218
EAN
5996516018408
UPC
051712263429
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1219 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
Model Code
FUSE 1500A 690V 3TN/110 AR UC

Electrical data

Amperage Rating
1500 A
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Interrupt rating
200 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
3100000 at 660 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
TN/110 Type T Indicator for Micro
Bolted tag
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
3

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.