Descărcați documentul () din 20

170M6378

Fuse-link, high speed, 1000 A, AC 690 V, 2 x size 3, 74 x 177 x 72 mm, aR, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6378
EAN
5027590461900
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
80 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
2042.5 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
1000 A
Voltage rating
690 V
Class
Class aR

Product specifications

Application
semiconductor protection
Fuse type
Flush end
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
23

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.