Descărcați documentul () din 20

171919
Codul modelului: DX-BR040-3K1

Eaton DX Braking resistance, IP20, 40 Ω, 3.1 kW, For use with: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

General specifications

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
171919
EAN
4015081684182
Product Length/Depth
310 mm
Product Height
450 mm
Product Width
330 mm
Product Weight
11 kg
Certifications
C22.2
UL
UL report applies to both US and Canada
UL508
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E300273
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
Model Code
DX-BR040-3K1

Specificaţii produs

Used with
DA1
DC1
DG1
DM1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
40 Ω
Continuous braking rating
3.1 kW
Degree of protection
IP00
IP20
Voltage rating - max
1000 V
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.