Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

174252
Codul modelului: DX-BR100-720

Eaton DX Braking resistance, IP20, 100 Ω, 0.72 kW, For use with: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

General specifications

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
174252
EAN
4015081707140
Product Length/Depth
260 mm
Product Height
100 mm
Product Width
220 mm
Product Weight
3.8 kg
Certifications
North America Certification: Single parts approved only
Catalog Notes
Resistor combination (size 1)
Model Code
DX-BR100-720

Specificaţii produs

Used with
DA1
DC1
DG1
DM1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
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
Connection terminals
Temperature monitoring switch
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
100 Ω
Continuous braking rating
0.72 kW
Degree of protection
IP20

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.