Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

177767
Codul modelului: FRBM6-D6/1N/001-A

Comutator combinație între dispozitiv la curent rezidual și întreruptor automat modular, 6 A, 10 mA, întreruptor automat modular, caracteristică de declanșare tip D, 1 pol + N, întreruptor curent rezidual caracteristică de declanșare: A. FRBM6-D6/1N/001-A

General specifications

Nume produs
Seria Moeller de la Eaton xEffect - FRBm6/M RCBO - întreruptor automat de curent rezidual cu protecție la supracurent
Cod de catalog
177767
EAN
4015081723409
Lungime/adâncime produs
80 mm
Înălțimea produsului
75 mm
Lățimea produsului
35 mm
Greutatea produsului
0.216 kg
Conformitate(ăți)
Marcat CE
RoHS conform
Certificare(ări)
CE
Codul modelului
FRBM6-D6/1N/001-A

Delivery program

Aplicație
Tablou echipat pentru aplicații industriale și comerciale avansate
Funcție de bază
Combinate: dispozitiv la curent rezidual/întreruptor automat modular
Număr de poli
Un singur pol + N
Număr de poli (protejați)
1
Număr de poli (total)
2
Caracteristică deconectare
D
Curent nominal
6 A
Valoare nominală curent de defect
0.01 A
Tip
RCBO

Technical data - electrical

Tip de tensiune
c.a.
Valoare nominală tensiune
240 V - 240 V
Tensiunea de funcționare nominală Ue - max.
240 V
Tensiune de izolație nominală (Ui)
500 V
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
4kV
Interval de frecvență
50 Hz
Tip curent de scurgere
A
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 60947-2)
0 kA
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 61009)
6 kA
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 61009-1)
6 kA
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (IEC 60947-2)
0 kA
Capacitate curent modulat
0.25 kA
Caracteristică deconectare
Fără întârziere
Categorie de supratensiune
III
Grad de poluare
*2

Technical data - mechanical

Lărgimea numărului de distanțe modulare
2
Adâncime intrinsecă
75.5 mm
Metodă de montare
DIN rail
Grad de protecție
IP20
Secțiune transversală conductor racordabil (miez solid) - min.
1 mm²
Secțiune transversală conductor racordabil (miez solid) - max.
25 mm²
Secțiune transversală conductor racordabil (multifilar) - min.
1 mm²
Secțiune transversală conductor racordabil (multifilar) - max.
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
6 A
Disipare căldură per pol, în funcție de curent
0 W
Disipare căldură echipament, în funcție de curent
1,7 W
Disipare căldură statică, nedependentă de curent
0 W
Capacitate de disipare a căldurii
0 W
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
40 °C

Exportați specificațiile produsului

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.